Tuotesuodatin
Valintasi johti 18 osumiin
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 192 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 183 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 181 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 403 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 381 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 192 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 183 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 181 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 403 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 381 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 188 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 181 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 395 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 380 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 188 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 181 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 395 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 380 g
show article view
Materiaali
Vipu
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sisäosat
Peitesuojus
Muovi, musta
Muovi, vaaleanharmaa
Toiminto
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Tuotesivu EH 24441. Säädettävät matalat kiinnitysvivut – Ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."