Tuotesuodatin
Valintasi johti 69 osumiin
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 63 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Paino: 195 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 80 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Paino: 205 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 16 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: 110 mm
Paino: 277 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 20 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: 110 mm
Paino: 282 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 25 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Paino: 283 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Paino: 287 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Paino: 298 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Paino: 302 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Paino: 312 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Paino: 320 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Paino: 422 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Paino: 435 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Paino: 446 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Paino: 461 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Paino: 486 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 40 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: 138 mm
Paino: 772 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 50 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Paino: 792 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 63 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Paino: 826 g
show article view
Materiaali:
Teräs, mustattu
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 80 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Paino: 859 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : 21 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Paino: 91 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Paino: 89 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : 24 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Paino: 159 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Paino: 153 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : 28 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Paino: 255 g
show article view
Materiaali
Vipu
Teräs, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Sisäosat
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Pallonuppi
Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta
Ruuvi
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
Ruostumaton teräs 1.4305
Huomioi
Kierreosa on vaihdettavissa.
Toiminto
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Tuotesivu EH 24440. Säädettävät kiristysvivut
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.