24440.0734 - Säädettävät kiristysvivut

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24440.0734
Asiakirjat
Säädettävät kiristysvivut
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Paino: 205 g
Säädettävät kiristysvivut

Materiaali

Vipu

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24440.0734
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."