Keskiön käyttöpuoli on koneistettu.
Tämä artikkeli 24330.0520 - Käsikammet ruostumaton teräs tarkkuusvalu / (l: 80 mm, s H11: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsikammet ruostumaton teräs tarkkuusvalu (EH 24330.)
Akseliosa
Kammen runko
Lieriökahva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."