24330.0240 - Käsikammet
DIN 468 joutsenkaulamuoto, neliöreikä DIN 79

Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.

Tämä artikkeli 24330.0240 - Käsikammet DIN 468 joutsenkaulamuoto, neliöreikä DIN 79 / Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­kam­met DIN 468 joutsenkaulamuoto, neliöreikä DIN 79 (EH 24330.)

Malli
l [mm]
s - H11 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0240
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 464 g
Käsikammet

Materiaali

Kahva

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Kammen runko

  • Pallografiittivalurauta (GGG), muovipäällystetty, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24330.0240
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."