Va­rus­teet: 2B150. Si­vut­tais­pai­ni­met muovi ousel­la ja pai­ni­mel­la - TUU­MA­MI­TOI­TUS

Valintasi johti 4 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0830
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 6 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22150.0831
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 10 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 12 mm
Tuote-Nro.:
22150.0832
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 12 mm
  • Paino: 86 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 16 mm
Tuote-Nro.:
22150.0833
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 16 mm
  • Paino: 105 g
show article view
Asennustyökalu