25071.0054 - O-rengas
asetinrenkaalle

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
O-rengas
Ni­mel­lis­mit­ta:
d: 27 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
25071.0054
Asiakirjat
O-rengas
  • O-rengas
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Sopii koolle: 20 mm, 22 mm
  • Paino: 0,2 g
O-rengas