Va­rus­teet: 25050. Ak­se­lin kiin­ni­tys­na­vat vas­ta­kuusiol­la, ruos­tu­ma­ton­ta te­räs­tä

Valintasi johti 7 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 14 mm
Tuote-Nro.:
25050.0814
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 14 mm
  • Paino: 45 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 16 mm
Tuote-Nro.:
25050.0816
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 16 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0822
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 22 mm
  • Paino: 195 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0827
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 27 mm
  • Paino: 195 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 36 mm
Tuote-Nro.:
25050.0836
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 36 mm
  • Paino: 428 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 46 mm
Tuote-Nro.:
25050.0846
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 46 mm
  • Paino: 610 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Akselin kiinnitysnavat
AV: 50 mm
Tuote-Nro.:
25050.0850
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 50 mm
  • Paino: 870 g
show article view
Asennustyökalu