Va­rus­teet: 23341. Ak­se­li­kiin­nit­ti­met

Valintasi johti 7 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 3 mm
d: M2,5 mm
Tuote-Nro.:
23341.1008
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Paino: 5 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 4 mm
d: M3 mm
Tuote-Nro.:
23341.1010
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 4 mm
  • d: M3
  • Paino: 9 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 5 mm
d: M4 mm
Tuote-Nro.:
23341.1012
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 5 mm
  • d: M4
  • Paino: 17 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 6 mm
d: M5 mm
Tuote-Nro.:
23341.1016
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 6 mm
  • d: M5
  • Paino: 28 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 8 mm
d: M6 mm
Tuote-Nro.:
23341.1020
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 8 mm
  • d: M6
  • Paino: 57 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 10 mm
d: M8 mm
Tuote-Nro.:
23341.1025
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 10 mm
  • d: M8
  • Paino: 95 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
AV: 14 mm
d: M10 mm
Tuote-Nro.:
23341.1030
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 14 mm
  • d: M10
  • Paino: 250 g
show article view
Asennustyökalu