Va­rus­teet: 23330. Työn­tö­tan­ko­kiin­ni­tin Kiin­ni­tys­kier­teel­lä

Valintasi johti 3 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paininruuvi
d2: M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23330.9013
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paininruuvi
d2: M8 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9014
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Paino: 25 g
show article view
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paininruuvi
d2: M12 x 50 mm
Tuote-Nro.:
23330.9016
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)