Va­rus­teet: 23330. Pys­ty­kiin­ni­tin Vaa­ka­suo­ral­la ja­lal­la

Valintasi johti 10 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M4 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23330.9001
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M4 x 25 mm
  • Paino: 6,2 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M5 x 30 mm
Tuote-Nro.:
23330.9002
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M5 x 30 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9003
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M6 x 35 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 x 45 mm
Tuote-Nro.:
23330.9005
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M8 x 45 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 x 65 mm
Tuote-Nro.:
23330.9006
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M8 x 65 mm
  • Paino: 57 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M12 x 80 mm
Tuote-Nro.:
23330.9007
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M12 x 80 mm
  • Paino: 147 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M12 x 110 mm
Tuote-Nro.:
23330.9008
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M12 x 110 mm
  • Paino: 170 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9503
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Ruostumaton teräs
  • d2: M6 x 35 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 x 45 mm
Tuote-Nro.:
23330.9504
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Ruostumaton teräs
  • d2: M8 x 45 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 x 65 mm
Tuote-Nro.:
23330.9505
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Ruostumaton teräs
  • d2: M8 x 65 mm
  • Paino: 57 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)