Va­rus­teet: 23330. Pys­ty­kiin­ni­tin Pys­ty­suo­ral­la ja­lal­la ja tur­va­lu­ki­tuk­sel­la

Valintasi johti 3 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paininruuvi
d2: M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9003
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M6 x 35 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paininruuvi
d2: M8 x 45 mm
Tuote-Nro.:
23330.9005
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M8 x 45 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ku­vaus:
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paininruuvi
d2: M8 x 65 mm
Tuote-Nro.:
23330.9006
CAD
Asiakirjat
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M8 x 65 mm
  • Paino: 57 g
show article view
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)