Va­rus­teet: 22860. Öl­jy­sil­mät

Valintasi johti 4 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Koko (tarkistusaukko) d1: 16 mm
Tuote-Nro.:
22860.0816
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • Koko (tarkistusaukko) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Koko (tarkistusaukko) d1: 22 mm
Tuote-Nro.:
22860.0822
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • Koko (tarkistusaukko) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Koko (tarkistusaukko) d1: 32 mm
Tuote-Nro.:
22860.0832
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • Koko (tarkistusaukko) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Koko (tarkistusaukko) d1: 50 mm
Tuote-Nro.:
22860.0850
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • Koko (tarkistusaukko) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Asennustyökalu