Va­rus­teet: 22800. Val­von­tayk­si­köt  pai­koi­tusan­tu­reil­le, pneu­maat­ti­set

Valintasi johti 9 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Pistokekaapeli
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 84 g
Tuote-Nro.:
22800.0702
Asiakirjat
Pistokekaapeli
  • Pistokekaapeli patopaineanturin kytkemiseksi ohjausyksikköön/väyläjärjestelmään, johtimen irtopäässä liitin M12 (4-napainen)
  • L: 2000 mm
  • Paino: 84 g
show article view
Pistokekaapeli
Ku­vaus:
Asennuskehys 
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 26 g
Tuote-Nro.:
22800.0703
Asiakirjat
Asennuskehys 
  • asennuskehys patopaineanturille, asennetaan ohjaustauluun (seinämän paksuus korkeintaan 5 mm)
  • Paino: 26 g
show article view
Asennuskehys 
Ku­vaus:
Pistokeverkkolaite
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 100 g
Tuote-Nro.:
22800.0704
Asiakirjat
Pistokeverkkolaite
  • Pistokeverkkolaite, tulo 100-240 V AC / lähtö 24 V DC 500 mA, pistukka M12
  • L: 1500 mm
  • Paino: 100 g
show article view
Pistokeverkkolaite
Ku­vaus:
Paineensäädin
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 22 g
Tuote-Nro.:
22800.0710
Asiakirjat
Paineensäädin
  • paineensäädin, tulopaine korkeintaan 12 bar / lähtöpaine 2 bar, ulkokierre 1/4" kummallakin puolella
  • Paino: 22 g
show article view
Paineensäädin
Ku­vaus:
Liitin
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 17 g
Tuote-Nro.:
22800.0711
Asiakirjat
Liitin
  • Liitin paineensäätimen ja paineilmaletkun kytkemiseksi, 1/4" sisäkierre pikaliittimessä (paineilmaletkun Ø 4 mm )
  • Paino: 17 g
show article view
Liitin
Ku­vaus:
Paineilmaletku
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 43 g
Tuote-Nro.:
22800.0712
Asiakirjat
Paineilmaletku
  • Paineilmaletku, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Paino: 43 g
show article view
Paineilmaletku
Ku­vaus:
Pikaliitin
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 4,7 g
Tuote-Nro.:
22800.0713
Asiakirjat
Pikaliitin
  • pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
  • Paino: 4,7 g
show article view
Pikaliitin
Ku­vaus:
T-pikaliitin
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 7,6 g
Tuote-Nro.:
22800.0714
Asiakirjat
T-pikaliitin
  • T-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
T-pikaliitin
Ku­vaus:
Y-pikaliitin
Ni­mel­lis­mit­ta:
Paino: 7,5 g
Tuote-Nro.:
22800.0715
Asiakirjat
Y-pikaliitin
  • Y-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
  • Paino: 7,5 g
show article view
Y-pikaliitin