Va­rus­teet: 22750. Kuu­la­rul­lat kiin­ni­tys­kie­lek­keil­lä

Valintasi johti 3 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sopii kuularullalle: 24 mm
Tuote-Nro.:
22750.0144
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • sopii kuularullalle: 24 mm
  • Paino: 451 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sopii kuularullalle: 36 mm
Tuote-Nro.:
22750.0148
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • sopii kuularullalle: 36 mm
  • Paino: 480 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sopii kuularullalle: 45 mm
Tuote-Nro.:
22750.0152
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • sopii kuularullalle: 45 mm
  • Paino: 503 g
show article view
Asennustyökalu