Va­rus­teet: 22350. Pai­koi­tus­hol­kit, sileä kuu­la­lu­kit­tei­sia nos­to­tap­pe­ja var­ten

Valintasi johti 6 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22350.1990
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 8 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
  • Paino: 121 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 10/12/16/20/25 mm
Tuote-Nro.:
22350.1991
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22350.1995
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 8 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 16 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
  • Paino: 116 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22350.1996
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 10 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 20 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 136 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 12 mm
Tuote-Nro.:
22350.1997
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 12 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 22 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 185 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 16/20 mm
Tuote-Nro.:
22350.1998
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 30 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 243 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
show article view
Asennustyökalu