Va­rus­teet: 22150. Si­vut­tais­pai­ni­met muo­vi­sel­la jousel­la ja ta­pil­la

Valintasi johti 5 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: 6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0840
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 6 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22150.0841
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 8 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22150.0842
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 10 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: 12 mm
Tuote-Nro.:
22150.0843
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 12 mm
  • Paino: 96 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: 16 mm
Tuote-Nro.:
22150.0844
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 16 mm
  • Paino: 145 g
show article view
Asennustyökalu