Va­rus­teet: 22150. Si­vut­tais­pai­ni­met kier­teel­lä ja tii­vis­teel­lä

Valintasi johti 2 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sivuttaispainimia varten
d1: M12
Tuote-Nro.:
22150.0820
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • Paino: 76 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
sivuttaispainimia varten
d1: M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22150.0822
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Paino: 137 g
show article view
Asennustyökalu