Va­rus­teet: 22130. Tark­kuusin­dek­si­ta­pit lie­riö­mäi­sel­lä ta­pil­la

Valintasi johti 5 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1 +0,005: 10  mm
Tuote-Nro.:
22130.0090
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1 +0,005: 12  mm
Tuote-Nro.:
22130.0092
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1 +0,005: 16  mm
Tuote-Nro.:
22130.0093
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1 +0,005: 20  mm
Tuote-Nro.:
22130.0094
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1 +0,005: 25  mm
Tuote-Nro.:
22130.0096
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Paino: 99 g
show article view
Holkki