Va­rus­teet: 22130. Tark­kuusin­dek­si­ta­pit Kar­tio ta­pil­la

Valintasi johti 5 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Tuote-Nro.:
22130.0190
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Paino: 13 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Tuote-Nro.:
22130.0192
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Paino: 25 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Tuote-Nro.:
22130.0193
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Tuote-Nro.:
22130.0194
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Paino: 60 g
show article view
Holkki
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Tuote-Nro.:
22130.0196
CAD
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Paino: 114 g
show article view
Holkki