Va­rus­teet: 22121. In­dek­si­pul­tit yk­sin­ker­tai­nen ra­ken­ne

Valintasi johti 5 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M6
Tuote-Nro.:
22120.0704
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8
Tuote-Nro.:
22120.0705
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0710
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 4035