Va­rus­teet: 22120. In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit ve­to­ren­kaal­la

Valintasi johti 12 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0710
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0716
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0718
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0720
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0115
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)