Va­rus­teet: 22120. In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit ilman kuusio­kau­lus­ta, ruos­tu­ma­ton teräs

Valintasi johti 8 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0520
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksitappeja varten
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0955
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • Paino: 9,3 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksitappeja varten
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0956
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Paino: 14 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksitappeja varten
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0958
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Paino: 25 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksitappeja varten
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0960
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Asennustyökalu