Va­rus­teet: 22070. Jousi­pai­ni­met Pitkä ra­ken­ne

Valintasi johti 5 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M10 mm
Tuote-Nro.:
22070.0830
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Paino: 87 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M12 mm
Tuote-Nro.:
22070.0832
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M16 mm
Tuote-Nro.:
22070.0834
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Paino: 110 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M22 mm
Tuote-Nro.:
22070.0836
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Paino: 245 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
jousipainimille
d1: M24
Tuote-Nro.:
22070.0838
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Paino: 258 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen