Va­rus­teet: 22060. Jousi­pai­ni­met Kuusio­ko­lol­la

Valintasi johti 10 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M3 mm
Tuote-Nro.:
22060.0903
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M4 mm
Tuote-Nro.:
22060.0904
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 18 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M5 mm
Tuote-Nro.:
22060.0905
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Paino: 21 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M6 mm
Tuote-Nro.:
22060.0906
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M8 mm
Tuote-Nro.:
22060.0908
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M10 mm
Tuote-Nro.:
22060.0910
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 66 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M12 mm
Tuote-Nro.:
22060.0912
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M16 mm
Tuote-Nro.:
22060.0916
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Paino: 144 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M20 mm
Tuote-Nro.:
22060.0920
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Paino: 162 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M24 mm
Tuote-Nro.:
22070.0838
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Paino: 258 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen