3067.050 - SIMPLEX-vaihtopäävasara
Muovi/supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

SIMPLEX sarja 3067 on saatavana materiaaliyhdistelmänä muovi/supermuovi.

Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu supermuovi-iskupää (sarja 3207) on keskikovaa muovia oleva iskupää, joka kestää huomattavasti paremmin kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30mm – D60mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
  • Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
  • Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).  
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saatavana koot D30mm – D60mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, telttojen pystytys.

Tämä artikkeli 3067.050 - SIMPLEX-vaihtopäävasara Muovi/supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat Muovi/supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1115 g
Tuote-Nro.:
3067.050
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Paino: 1115 g
  • GTIN: 4030618302483
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Puu

Iskupää 1

  • Muovi, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä
  • Monikäyttöinen

Iskupää  2

  • Supermuovi, valkoinen
  • Keskikova
  • erittäin kestävä
  • kulutusta kestävä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3067.050
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."