SIMPLEX-kupari-iskupää (sarja 3804) on Halderin valikoiman kovin iskupää. Se tuottaa erittäin kovat iskuvoimat, mutta on hellävaraisempi kuin teräsvasara. Se korvaa perinteisen kuparivasaran. Saatavana koot D30 mm ja D40 mm. Kupari-iskupäät saa kiinnittää vain vahvistettuihin mustiin valuteräsrunkoihin!
Ominaisuudet:
Erittäin voimakas isku oikaisutyöt, laitteistojen asennus, metallilevytyöt, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt
Tämä artikkeli 3804.030 - SIMPLEX-vaihtopää Kupari / (Ø: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaihtopää Kupari (EH 3804.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."