Keveytensä ansiosta SIMPLEX-alumiinirunko (sarja 3122) sopii arkojen työkappaleiden ja helposti särkyvien materiaalien käsittelyyn. Käyttäjä itse säätää iskun voiman. Toinen etu on se että kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävää ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa sitä tehokkaasti. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm. Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!
Runko on kevyt, joten iskuvoimaa on helppo käyttää juuri oikean verran. Tällä rungolla varusteltuja vasaroita suositellaan arkojen työkappaleiden tarkkaan asennukseen.
Ominaisuudet:
Tämä artikkeli 3122.030 - SIMPLEX-Alumiinirunko / (Ø: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-Alumiinirunko (EH 3122.)
Runko
Ruuvi ja mutteri mukana
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."