Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.
Sarjan 3908 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on nailoniskupäät. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen selluloosa-asetaatista tehty iskupää, ja se kestää kulutusta.
Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu). Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.
Ominaisuudet:
Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, soveltuu koviin iskuihin
Tämä artikkeli 3908.030 - BASEPLEX-vaihtopäävasara Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi / (Ø: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BASEPLEX-vaihtopäävasarat Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (EH 3908.)
Varsi
Vaihtopäät (iskupäät)
Runko
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."