SU­PERC­RAFT vaih­to­pää­va­sa­rat
with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert

EH 3366.

Tässä sarjassa (3366.2) on vakiosarjasta poikkeava toiselta puolelta pyöristetty lyöntipää. Materiaali ei vahingoitu eikä jälkiä synny, koska reunat puuttuvat. Lyöntipäiden iskuominaisuudet ovat erinomaiset, ne ovat maksimaalisen lujia ja erittäin pitkäikäisiä. Ne on valmistettu ekstrudoimalla erittäin homogeenisesta materiaalista. Ne ovat ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpiä, eivätkä halkeile edes miinuslämpötiloissa.

SUPERCRAFT-vasaroiden päätyputki on täytetty metallirouheella. Rouhetäyte seuraa hidastetusti, kun iskupinta osuu työkappaleeseen. Vähäisemmällä rekyylillä saavutetaan optimaalinen iskuenergia. Erittäin voimakkaat iskut ovat mahdollisia. SUPERCRAFT-vasaroiden käyttö säästää niveliä selvästi ja melu on vähäisempää kuin käytettäessä tavallisia teräsvasaroita.

Ergonomisesti muotoiltu, lakattu ja erittäin luja hikkorivarsi vaimentaa tärähtelyä. Varren suojaholkki estää virheiskut. Alumiinikiila ja varmistussokka yhdistävät varren ja pään varmasti. Kaikki hitsisaumat ovat robottihitsattuja. Estelevyn ja vasaran pään välinen erittäin tiivis ja laadukas hitsiliitos estää rouheen purkautumisen, vaikka kuormitus on maksimaalinen. Kestävä pulverimaalipinta suojaa korroosiolta. Varsi ja lyöntipäät voidaan vaihtaa. Tämä malli on saatavana kokoina D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

Tuotteen ominaisuudet:

  • Rekyylitön, erittäin voimakkaat iskut.
  • Toisella puolella pyöristetyt lyöntipäät
  • Ei vahingoita eikä jätä jälkiä
  • Vähämeluinen ja niveliä säästävä.
  • Erittäin kestävät erikoisnailonista valmistetut lyöntipäät.
  • Täysin robottihitsattu.
  • Tärähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu, erittäin luja ja lakattu hikkorivarsi.
  • Varren suojaholkki estää virheiskut.
  • Varsi ja lyöntipäät voidaan vaihtaa.
  • Saatavana koot D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

Käyttö

Peltityöt, särmäys- ja taivutustyöt, verhoilija / satulaseppä, koristenaulojen lyöminen

Valintasi johti 3 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Tuote-Nro.:
3366.225
SUPERCRAFT-vaihtopäävasara
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 305 mm x 113 mm x 27 mm
  • Paino: 325 g
  • GTIN: 4030618312529
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Tuote-Nro.:
3366.230
SUPERCRAFT-vaihtopäävasara
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Paino: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Tuote-Nro.:
3366.240
SUPERCRAFT-vaihtopäävasara
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 355 mm x 124 mm x 42 mm
  • Paino: 715 g
  • GTIN: 4030618312543
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3366. SUPERCRAFT vaihtopäävasarat – with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."