SU­PERC­RAFT-is­ku­pää, pyö­ris­tet­ty vaih­to­pää SU­PERC­RAFT-peh­meä­päi­sil­le va­sa­roil­le

EH 3508.

Nämä SUPERCRAFT-vaihtopäävasaran (3508.2) nailonlyöntipäät eroavat vakiosarjasta, sillä niissä on pyöristetty iskupinta. Materiaali ei vahingoitu eikä jälkiä synny, koska reunat puuttuvat. Näiden valkoisten lyöntipäiden iskuominaisuudet ovat erinomaiset, ne ovat maksimaalisen lujia ja erittäin pitkäikäisiä. Ne valmistetaan ekstrudoimalla erittäin homogeenisesta materiaalista, ja niiden kovuus on n. 73 Shore D, eli erittäin kova. Ne ovat ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpiä, eivätkä halkeile edes miinuslämpötiloissa. Ne kestävät rekyylittömien vaihtopäävasaroiden suuret iskuvoimat. Ne ovat lisäksi öljyä ja rasvaa kestäviä, ja niitä käytetään myös Halder-lävistimissä ja -lyöntituurnissa.

Tämä erikoismuoto on saatavana kokoina D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

Ominaisuudet:

  • SUPERCRAFT – Lyöntipää nailonia (polyamidia) .
  • Erityinen muoto, pyöristetyt iskupinnat.
  • Ei vahingoita eikä jätä jälkiä.
  • Valkoinen, kova.
  • Erittäin hyvin kulutusta kestävä.
  • Ei säröile miinuslämpötiloissakaan.
  • Öljyn ja rasvan kestävä.
  • Saatavana koot D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

Valintasi johti 3 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Tuote-Nro.:
3508.225
SUPERCRAFT-iskupää, pyöristetty vaihtopää SUPERCRAFT-pehmeäpäiselle vasaralle
  • Ø: 25 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Paino: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Tuote-Nro.:
3508.230
SUPERCRAFT-iskupää, pyöristetty vaihtopää SUPERCRAFT-pehmeäpäiselle vasaralle
  • Ø: 30 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Paino: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Tuote-Nro.:
3508.240
SUPERCRAFT-iskupää, pyöristetty vaihtopää SUPERCRAFT-pehmeäpäiselle vasaralle
  • Ø: 40 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Paino: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3508. SUPERCRAFT-iskupää, pyöristetty vaihtopää SUPERCRAFT-pehmeäpäisille vasaroille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."