3508.070 - SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan

SUPERCRAFT-vaihtopäävasarat (sarja 3508), joiden kovuus on noin 73 Shore D, ovat erityisen kovia. Tällä valkoisella polyamidi-iskupäällä iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella. Ne kestävät rekyylittömien vaihtopäävasaroiden suuria iskuvoimia. Lisäksi ne kestävät öljyä ja rasvaa, ja niitä käytetään myös SUPERCRAFT-moukareissa, lävistimissä ja lyöntituurnissa.

Näistä iskupäistä on saatavana koot D10 mm – D100 mm.

Ominaisuudet:

  • SUPERCRAFT-nailoniskupää (polyamidi).
  • Valkoinen.
  • Kova.
  • Kestää kovaa kulutusta.
  • Ei halkeile edes kovalla pakkasella.
  • Kestää öljyä ja rasvaa.
  • Saatavana koot D10 mm – D100 mm.

Tämä artikkeli 3508.070 - SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan / (Ø: 70 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SU­PERC­RAFT in­serts for SU­PERC­RAFT soft-face mal­lets (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
70 mm
gewicht [g]:
130 g
Tuote-Nro.:
3508.070
SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan
  • Ø: 70 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 70 mm x 70 mm x 35 mm
  • Paino: 130 g
  • GTIN: 4030618301950
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3508.070
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."