SECU­RAL-vaih­to­pää­va­sa­ra
Pää ja varsi tehty yhdestä teräskappaleesta, vaihtopäät suorakulmaisia, halkeamattomat päät

EH 3380.

SECURAL-vaihtopäävasara on suorakulmaisten iskupäidensä ansiosta mestari kun töitä pitää tehdä nurkissa ja reunoissa.

Polyuretaania olevat iskupäät ovat keskikovia ja vaihdettavissa.

Vasarapään ja teräskuulien painojen tasapaino ja iskupintojen vaimennusominaisuudet takaavat takaiskun tehokkaan vaimennuksen. Siksi käyttäjän nivelet rasittuvat vähemmän, vaikka hän käyttäisi erittäin kovia iskuja.

Pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa murtumattoman vasarapään ja varren välisen liitoksen.

Tämä tuote on saatavana kahtena kokona: 680 g ja 1000 g, iskupinnat 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.

Ominaisuudet:

  • Polyuretaani-iskupäät ovat keskikovia, suorakulmaisia ja vaihdettavissa.
  • Vaimentaa melua, täysin rekyylitön.
  • Erittäin suuri iskuvoima pienellä painolla.
  • Pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa, että iskupään ja varren välinen liitos ei murru.
  • Saatavana kaksi kokoa: 680 g ja 1000 g, iskupinnat 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.

Käyttö

Parkettien ja laminaattien asennus, ikkunoiden ja ovien asentaminen, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, puusepäntyöt, metallilevytyöt, työkappaleiden asettaminen, korjaustyö, talttaustyöt

Valintasi johti 2 osumiin

Pi­tuus x Le­veys [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­tuus x Le­veys [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
Tuote-Nro.:
3380.040
SECURAL-vaihtopäävasara
  • Pituus x Leveys: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • Paino: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Pi­tuus x Le­veys [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Tuote-Nro.:
3380.045
SECURAL-vaihtopäävasara
  • Pituus x Leveys: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Paino: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Malli

  • Tukeva teräslevyrunko, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikahva

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Polyuretaani, keltainen, suorakulmainen
  • Keskikova
  • melua vaimentava
  • iskuvaimennus
  • kulutusta kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3380. SECURAL-vaihtopäävasara – Pää ja varsi tehty yhdestä teräskappaleesta, vaihtopäät suorakulmaisia, halkeamattomat päät
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SECURAL soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."