3511.045 - SECURAL-vaihtopää

SECURAL-vaihtopäävasarassa (sarja 3511) on keskikova iskupää, jonka kovuus on noin 60 Shore D. Suorakulmaisten iskupäidensä ansiosta SECURAL on mestari, kun töitä pitää tehdä nurkissa ja reunoissa. Polyuretaania olevat keltaiset iskupäät ovat vaihdettavia, kulutusta kestäviä ja iskuja vaimentavia.

Tämä iskupää on saatavana kahtena kokona: 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.

Ominaisuudet:

  • Polyuretaania oleva SECURAL-iskupää.
  • Keskikova.
  • Keltainen.
  • Iskuja pehmentävä.
  • Vaihdettava.
  • Saatavana kaksi kokoa: 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.

Tämä artikkeli 3511.045 - SECURAL-vaihtopää / (Pituus x Leveys: 35 mm x 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SECU­RAL-vaih­to­pää (EH 3511.)

Pi­tuus x Le­veys [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­tuus x Le­veys [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
Tuote-Nro.:
3511.045
SECURAL-vaihtopää
  • Pituus x Leveys: 35 mm x 45 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • Paino: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Polyuretaani, keltainen, suorakulmainen
  • Keskikova
  • melua vaimentava
  • Iskua vaimentava
  • kulutusta kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3511.045
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SECURAL soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."