EH 3380.
SECURAL plus vaihtopäävasara on jatkokehitys SECURAL-vaihtopäävasarasta: Varren pään erityinen muoto sopii täydellisesti kumitiivisteiden asennukseen. Riippuen siitä, miten asetat varren pään, voit työskennellä joko kapealla tai erittäin leveällä pinnalla, mikä mahdollistaa erikokoisten tiivisteiden asennuksen.
Keskikovat ja hieman ulkonevat polyuretaanista valmistetut vaihtopäät ovat vaihdettavissa.,
Täydellisesti tasapainotettu, vasaran pään massan ja iskujen massan suhde yhdistettynä iskujen pintojen pehmeyteen takaa maksimaalisen palautumisen vaimennuksen. Tämä mahdollistaa käyttäjän työskentelyn vähäisemmällä nivelten rasituksella samalla kun käytetään erittäin suuria iskutehoja.
Pituussunnassa hitsattu kuori takaa täydellisesti murtumattoman yhteyden vasaran pään ja kahvan välillä.
Tuotteen ominaisuudet:
Ikkunoiden lasitus, alumiini- ja muovilistojen asentaminen, kumitiivisteiden painaminen paikalleen
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Malli
Vaihtopäät (iskupäät)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."