Lyön­ti­tuur­nat
Rekyylittömät

EH 3408.

Halderin sarjaan 3408 kuuluu erikokoisia lyöntituurnia, D20 mm – D50 mm.

Lyöntituurnat ovat itse asiassa vaihtopäävasaroita ilman vartta. Käyttäjä voi pitää iskupäätä suoraan kädessään. Ne sopivat tilanteisiin, jossa ei tilanpuutteen vuoksi voi käyttää vasaraa. Ne ovat ihanteellisia silloin kun iskuun halutaan tarkka määrä voimaa ja kun iskun pitää olla tarkka ja se pitää tehdä mahdollisimman pienellä voimalla.

Näiden pikku apulaisten kummassakin päässä on vaihdettava, melua vaimentava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia.

Ne ovat teräskuulatäytteen ansiosta rekyylittömiä työkaluja. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Pienemmän rekyylin ansiosta iskuenergia absorboituu tehokkaasti, käyttäjä rasittuu vähemmän, hänen nivelensä ja korvansa ovat suojassa.

Ominaisuudet:

  • Rekyylitön.
  • Kummassakin päässä on vaihdettava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia.
  • Mahdollistaa hellävaraisen työn meluttomasti ja vähällä voimalla.
  • Iskun voima on helppo annostella tarkasti.
  • Sopii sinne, missä tilaa on rajoitetusti.
  • Saatavana koot D20 mm – D50 mm.

Käyttö

Ahtaiden kohteiden asennus-/korjaus-/huoltotyöt

Valintasi johti 4 osumiin

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Tuote-Nro.:
3408.020
Lyöntituurnat
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Paino: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Tuote-Nro.:
3408.030
Lyöntituurnat
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Paino: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Tuote-Nro.:
3408.040
Lyöntituurnat
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Paino: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Tuote-Nro.:
3408.050
Lyöntituurnat
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Paino: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Materiaali

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Asennus

Vaihdettavat nailoniskupäät

Lisää tuotteita

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3408. Lyöntituurnat – Rekyylittömät
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."