Tämä näytesalkku sisältää poikkileikkauksen Halderin vaihtopäävasaroiden valikoimasta. SIMPLEX-malliston kaikkien iskupäiden ja kaikkien kolmen runkotyypin lisäksi se sisältää rekyylittömät SUPERCRAFT- ja SECURAL-vasarat, edullisen BASEPLEX-vasaran ja FERROPLEX-yhdistelmävasaran.
Mutta ei siinä kaikki! Se sisältää myös magneettipitimen ja yhden lyöntituurnan ja yhden lävistimen.
Kaikki mitä työntekijäsi tarvitsevat myyntityössä onnistuakseen!
Ominaisuudet:
- Mainio poikkileikkaus Halderin vaihtopäävasaroiden valikoimasta:
- Kaikki kahdeksan iskupäätä, kaikki kolme SIMPLEX-runkotyyppiä.
- Rekyylittömät SUPERCRAFT- ja SECURAL-vaihtopäävasarat.
- Edullisen hintainen BASEPLEX-vasara.
- Yhdistelmävasara FERROPLEX.
- Magneettipidin, lyöntituurna ja lävistin.
- Kattaa lukuisia erilaisia käyttökohteita.
- Ihanteellinen asiakkaille kentällä annettuun neuvontaan.
Käyttö
Valikoima yleisvasaroita eri käyttöalueilta
Salkun sisältö:
- 1x SIMPLEX-vaihtopäävasara valurautarungolla ja korkealaatuisella puuvarrella, vaihtopää kumikomposiittia ja muovia (til. no. 3026.040)
- SIMPLEX-vaihtopäävasara Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä ”Stand-Up”-muoto / supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi (til. no. 3027.260)
- 1x SIMPLEX-vaihtopäävasara 50:40 alumiinirungolla ja korkealaatuisella puuvarrella, vaihtopää TPE-soft-materiaalia ja supermuovia (til. no. 3117.051)
- 1x SIMPLEX-vaihtopäävasara vahvistetulla valurautarungolla ja lasikuituvarrella, vaihtopää kevytmetallia ja kuparia (til. no. 3749.030)
- 1x BASEPLEX-vaihtopäävasara Nailon / selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (til.no. 3968.040)
- 1x FERROPLEX-pajavasara (asentajan vasara) ja vaihtopäävasara yhdessä (til.no 3677.035)
- 1x SUPERCRAFT-vaihtopäävasara Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella (til.no. 3366.040)
- 1x SECURAL-vaihtopäävasara, rekyylitön, iskupää ja varsi tehty yhdestä teräskappaleesta, suorakulmaiset ja rikkoontumattomat iskupäät (til. no. 3380.040)
- 1x lävistin (til.no. 3408.010)
- 1x lyöntituurna (til.no. 3408.020)
- 1x magneettipidin, musta (til.no 3688.003)
- 1x SIMPLEX-iskupää TPE-soft, sininen (til.no 3201.040)
- 1x SIMPLEX-iskupää TPE-mid, harmaa (til.no 3203.040)
- 1x SIMPLEX-iskupää supermuovi, valkoinen (til.no 3207.040)
- 1x SIMPLEX-iskupää nailon, valkoinen (til.no 3208.040)
- 1x SIMPLEX-iskupää kevytmetalli, hopeanvärinen (til.no 3209.040)
- 1x SUPERCRAFT-iskupää nailon, valkoinen (til.no 3508.040)
- 1x kuusioavain SIMPLEX-iskupäille (til.no 3233.040)