SU­PERC­RAFT Hic­ko­ry hand­les for SU­PERC­RAFT sled­ge ham­mers

EH 3566.

Hikkoripuusta tehdyt sarjan 3566 SUPERCRAFT-puuvarret ovat ergonomisia ja maalattuja. Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaa rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat. Näitä varsia on saatavana vaihtovarsina SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin, joiden pituus on jopa 900 mm. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Laadukkaat hikkorivarret SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin.
  • Ergonominen muotoilu.
  • Lakattu.
  • Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
  • Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Valintasi johti 2 osumiin

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Tuote-Nro.:
3566.081
SUPERCRAFT-hikkorivarsi SUPERCRAFT-moukariin
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Paino: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Tuote-Nro.:
3566.100
SUPERCRAFT-hikkorivarsi SUPERCRAFT-moukariin
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Paino: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3566. SUPERCRAFT Hickory handles for SUPERCRAFT sledge hammers
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools