3366.110 - SUPERCRAFT-moukari
Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella

SUPERCRAFT-lekan pääputki on täytetty teräskuulilla. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Pienemmän rekyylin ansiosta iskun energia absorboituu tehokkaasti. Tuloksena on poikkeuksellisen tarkka isku. Lisäksi SUPERCRAFT-lekoilla työskentely on turvallisempaa, rasittaa vähemmän niveliä ja on äänettömämpää tavallisiin teräslekoihin verrattuna.

Iskupäät tuottavat laadukkaan iskun ja ovat sekä vahvoja että kestäviä. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella.

Ergonomisesti muotoiltu, maalattu ja erityisen vahva hikkorivarsi vaimentaa tärinää. Varrensuojaholkki suojaa vartta ohilyönneiltä. Varren ja iskupään liitos on varmistettu alumiinikiilalla ja sokalla. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa korroosiolta.

Varsi ja iskupäät ovat vaihdettavissa.

Saatavana kolme kokoa: D80 mm, kokonaispaino 4410 g, D100 mm, kokonaispaino 7050 g ja D100 mm, kokonaispaino 9300 g.

Ominaisuudet:

  • Rekyylitön, tuottaa erityisen voimakkaat iskut.
  • Melua vaimentava ja niveliä suojaava.
  • Erikoisnailoniset, maksimaalisen vahvat iskupäät.
  • Tärinää vaimentava, ergonomisesti muotoiltu, erittäin vahva ja lakattu hikkorikahva.
  • Varrensuojaholkki suojaa vartta ohilyönneiltä.
  • Varsi ja iskupäät ovat vaihdettavissa.
  • Saatavana koot D80 mm (kokonaispaino 4410 g) ja D100 mm (kokonaispaino 7050 g) ja D100 mm (kokonaispaino 9300 g).

Käyttö

Muotti, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, betonimuottien irrottaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, oikaisutyöt, asennustyöt, juuttuneiden pyörien irrotus

Tämä artikkeli 3366.110 - SUPERCRAFT-moukari Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella / (Ø: 100 mm, Paino: 9300 g) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SU­PERC­RAFT-mou­ka­rit Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
Tuote-Nro.:
3366.110
SUPERCRAFT-moukari
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Paino: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3366.110
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."