Va­lu­rau­ta­run­ko SIMPLEX-hal­kai­su­kir­vee­seen

EH 3011.

Tämä valuteräsrunko on kehitetty nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveille. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävää ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa sitä tehokkaasti. 1 900 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.

Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisutyökalun varaosia!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-valurautarunko.
  • Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
  • Erinomainen murtolujuus.
  • Ei halkeile.
  • Vaimentaa iskuja.
  • Kulutusta kestävä jauhemaalaus.
  • Hyvin kestävä.
  • 1900 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisutyökalun varaosia!

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Tuote-Nro.:
3011.160
SIMPLEX-Rungot
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Paino: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiaali

Runko

  • Valurauta

Asennus

Valuteräsrunkoon 3011.160 voidaan kiinnittää pelkästään SIMPLEX-halkaisuvasaran varaosia!

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3011. Valurautarunko SIMPLEX-halkaisukirveeseen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."