3210.160 - SIMPLEX -halkaisupää

SIMPLEX-halkaisutyökalun iskupää on valmistettu laadukkaasta hiiliteräksestä. Vääntökärkensä ansiosta se halkaisee äärimmäisen tehokkaasti. 1340 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Muoviholkin ansiosta halkaisupään voi kiinnittää SIMPLEX-runkoon.

Tämän halkaisupään saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.160!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-halkaisutyökalun halkaisupää.
  • Valmistettu laadukkaasta hiiliteräksestä.
  • Vääntökärkensä ansiosta se halkaisee äärimmäisen tehokkaasti.
  • 1340 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.
  • Muoviholkki SIMPLEX-runkoon kiinnitystä varten.
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.160!

Tämä artikkeli 3210.160 - SIMPLEX -halkaisupää / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX -hal­kai­su­pää (EH 3210.)

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Tuote-Nro.:
3210.160
SIMPLEX -halkaisupää
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Paino: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Korkealaatuinen hiiliteräs, muottiin taottu, nuorrutettu
  • Sisältää muoviholkin

Huomioi

Patentoitu kiinnitys runkoon

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3210.160
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."