Hik­ko­ri-varsi
SIMPLEX-halkaisuvasaroihin

EH 3244.

Tämä hikkorivarsi on suunniteltu nimenomaan SIMPLEX-halkaisutyökalulle. Ergonominen ja lakattu varsi kehitettiin sellaiseksi, että halkaisutyökalua voi käyttää kummalta puolelta tahansa.

Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaan rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat.

Tämän varren saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.160!

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti myös tämän varren voi vaihtaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Laadukas hikkorivarsi SIMPLEX-halkaisutyökalua varten.
  • Ergonomisesti muotoillun varren ansiosta halkaisukirvestä voi käyttää kummalta puolelta tahansa.
  • Lakattu.
  • Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
  • Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.160!

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Tuote-Nro.:
3244.160
SIMPLEX-hikkorivarsi
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Paino: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Asennus

Hikkorivarsia 3244.160 voidaan kiinnittää ainoastaan valuteräsrunkoihin 3011.160!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3244. Hikkori-varsi – SIMPLEX-halkaisuvasaroihin
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."