SIMPLEX-kir­veen­te­rä
kiilaurilla

EH 3210.

SIMPLEX-halkaisukirveen muottiin taottu ja huolellisesti karkaistu ja pallomaisesti hiottu ja kiillotettu terä. Se estää kirveen juuttumisen puuhun ja tehostaa halkaisua.

Kiilaurat tehostavat halkaisua ja estävät kiilan juuttumisen puuhun. Siksi tämä versio on ihanteellinen kovapuun halkaisuun..

Kirveen paino 1070 gramman on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Muoviholkin ansiosta halkaisupään voi kiinnittää SIMPLEX-runkoon.

Tämän kirveenterän saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-halkaisukirveen terä.
  • Muottiin taottu, kiilaurilla varustettu terä.
  • Ihanteellinen kovapuun (lehtipuun) halkaisuun.
  • Hiottu ja kiillotettu.
  • Koska hiottu pallomaisesti, ei juutu puuhun.
  • 1070 gramman paino asettuu kirveen päähän, joten se halkaisee tehokkaasti.
  • Muoviholkki SIMPLEX-runkoon kiinnitystä varten.
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Tuote-Nro.:
3210.751
SIMPLEX-kirveenterä
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Paino: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Korkealaatuinen hiiliteräs, muottiin taottu, nuorrutettu
  • Sisältää muoviholkin

Asennus

Kirveenterän 3210.751 voi kiinnittää ainoastaan valurautarunkoihin 3011.750

Huomioi

Patentoitu kiinnitys runkoon

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3210. SIMPLEX-kirveenterä – kiilaurilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."