Tämä hikkorikvarsi on suunniteltu nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveelle. Ergonominen ja lakattu varsi kehitettiin sellaiseksi, että halkaisukirvestä voi käyttää kummalta puolelta tahansa.
Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaan rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat.
Tämän varren saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti myös tämän varren voi vaihtaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Ominaisuudet:
Tämä artikkeli 3244.750 - SIMPLEX-hikkorivarsi SIMPLEX halkaisukirveeseen / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Hikkori-varsi SIMPLEX halkaisukirveeseen (EH 3244.)
Varsi
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."