Is­ku­pää met­sä­le­koi­hin

EH 3508.

Valintasi johti 2 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Tuote-Nro.:
3508.S80
Iskupää metsälekoihin
  • Ø: 80 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • Paino: 195 g
  • GTIN: 4030618303923
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Tuote-Nro.:
3508.S10
Iskupää metsälekoihin
  • Ø: 100 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Paino: 345 g
  • GTIN: 4030618303930
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3508. Iskupää metsälekoihin
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."