EH 3556.
20 asteen verran kierteinen, taottu ja lujatekoinen halkaisukiila on tehokas apu pöllejä halkaistaessa – sillä halkeavat myös oksaiset pölkyt.
Iskulevy on hiottu ja viistetty.
3100 gramman painosta huolimatta kiilan sivuilla olevista upotuksista saa hyvän otteen ja kiila on helppo asettaa puuhun.
Vinot urat estävät kiilan kimmahtamisen – jopa jäätyneestä puusta.
Oranssin jauhemaalauksen ansiosta kiila on helppo löytää maastosta.
Kiilan kuljetusta varten kätevä muovilaatikko.
Voidaan käyttää yhdessä SIMPLEX-halkaisutyökalujen (til.nro 3007.160), SIMPLEX-moukareiden (til.nro 3007.081-141) ja Halderin muiden metsätyökalujen (til.nrot 3366.0S3-0S6) kanssa.
Ominaisuudet:
Tehokkaaseen ja helppoon polttopuun halkaisuun
Tehokas halkaisu 20 asteen kierteen ansiosta, soveltuu erinomaisesti yhdistettäväksi SIMPLEX-halkaisuvasaran ja SIMPLEX-moukarin kanssa, luja kierteinen halkaisukiila, valmistettu taotusta ja karkaistusta teräkset, hiottu ja viistetty lyöntilevy, kärki hiottu kiitäväksi, ohjausura, taotut diagonaaliurat ja taotut oteurat kyljissä.
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Drive in steel wedges only with a soft-face mallet with plastic inserts. Striking steel on steel can result in splintering.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."