Patentoitu kumiliitos pään ja varren välillä vaimentaa lyönnin takaisiniskua ja tärähdyksiä, minkä ansiosta koko iskuvoima siirtyy työkappaleeseen. Tärinänvaimennus ja vähäisempi rekyyli säästää niveliä sekä vähentää rasitusta. Varren suojakaulus patentoidulla kumiliitoksella pään ja varren välillä ottaa vastaan väärän kohtaan osuvat iskut.
Ajoneuvojen asennus-/korjaustyö, oikaisutyö, työkappaleiden liittäminen, korjaus-/ylläpitotyö, korityö, levytyö, huonekalujen valmistus, ikkunoiden/ovien asennus, puusepäntyöt, parketti ja laminaattiasennus, maatalouskoneiden huolto- ja korjaustyöt.
Tämä artikkeli 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 Standardin DIN 1041 mukainen / (Kuvaus: MAXXCRAFT 1000) on seuraavan artikkeliryhmän tuote MAXXCRAFT-pajavasara Standardin DIN 1041 mukainen (EH 3666.)
Vasaran pää
Varsi
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."