3266.003 - MAXXCRAFT-hikkorivarsi
MAXXCRAFT-pajavasaraan

So­pi­va
lges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
So­pi­va:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Tuote-Nro.:
3266.003
MAXXCRAFT-hikkorivarsi
  • Sopiva: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Paino: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Huomioi

Ergonomisesti muotoiltu, lakattu, erittäin kestävä

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3266.003
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."