Nuija

EH 3688.

Nuijatyynyn mitat ovat P 200 mm, L 140 mm ja K 40 mm ja paino on 1065 g. Se on tehty lujasta, kulutusta kestävästi, keskikovasta muovista.

Nuijatyynyä käytetään jakamaan vasaralla tai sorkkaraudan päällä aikaansaatu pistemäinen iskuvoima tasaiselle pinnalle ja tasaamaan mahdolliset korkeuserot. Nuijatyynyllä saa myös tasaiset siirtymät tie- tai pihalaattojen ja reunakivien reunojen välille (torjumaan kompastumisvaaraa). Sillä myös alusta tiivistetään niin ettei se myöhemmin painu. Nuijatyyny myös suojaa kiviä ja laattoja vaurioilta.

Nuijatyyny on myös kätevä tuki muissa töissä, esim. verhoilussa.

Ominaisuudet:

  • Valmistettu kestävästä, keskikovasta erikoismuovista.
  • Mahdollistaa pistemäisen iskuvoiman levittämisen pinnalle ja korkeuserojen tasaamisen.
  • Kätevä ja kestävä tuki.
  • Mitat: P 200 mm, L 140 mm ja K 40 mm.
  • Paino: 1065 g.

Käyttö

Tie-/kävelytie-/viheraluerakentaminen

Valintasi johti 1 osumiin

Pi­tuus x Le­veys x Kor­keus [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­tuus x Le­veys x Kor­keus [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Tuote-Nro.:
3688.001
Nuija
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Paino: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90
show article view

Materiaali

  • Erikoismuovi
  • kulutusta kestävä
  • kestävä

Huomioi

Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3688. Nuija
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."