Lyön­ti­tuur­nan vaih­to­pää

EH 3508.

SUPERCRAFT-vaihtopäävasarat (sarja 3508), joiden kovuus on noin 73 Shore D, ovat erityisen kovia. Tällä valkoisella polyamidi-iskupäällä iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella. Ne kestävät rekyylittömien vaihtopäävasaroiden suuria iskuvoimia. Lisäksi ne kestävät öljyä ja rasvaa, ja niitä käytetään myös SUPERCRAFT-moukareissa, lävistimissä ja lyöntituurnissa.

Näistä iskupäistä on saatavana koot D10 mm – D100 mm.

Ominaisuudet:

  • SUPERCRAFT-nailoniskupää (polyamidi).
  • Valkoinen.
  • Kova.
  • Kestää kovaa kulutusta.
  • Ei halkeile edes kovalla pakkasella.
  • Kestää öljyä ja rasvaa.
  • Saatavana koot D10 mm – D100 mm.

Valintasi johti 4 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
Tuote-Nro.:
3508.020
SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan
  • Ø: 20 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • Paino: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Tuote-Nro.:
3508.030
SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan
  • Ø: 30 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Paino: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
Tuote-Nro.:
3508.040
SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan
  • Ø: 40 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • Paino: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Tuote-Nro.:
3508.050
SUPERCRAFT-iskupää SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Paino: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3508. Lyöntituurnan vaihtopää
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."